BCS002K

S-BCS M

Ürün Kodu:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Yükleniyor...
Boyut
Ø 8 x 42 mm
Seri
M08
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
Çalışma voltajı Ub
11...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP65
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Kapaklar

Evrensel braketler

Sabit stoplu kelepçe braketi

Sabit durdurmalı kelepçe braketi

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.