durdurulan
- Boyut
- Ø 34 x 81 mm
- Seri
- G34
- Montaj
- gömülü olmayan
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m, PVC
- Anahtarlama çıkışı
- Normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 40 Hz
- Aralık
- 0...16.2 mm
- Hassasiyet
- Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - IP derecesi
- IP65
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926