BCS003L

S-BCS D

Ürün Kodu:

BCS D50OO03-YPC25C-S49G

Yükleniyor...
Boyut
Ø 50 x 10 mm
Seri
D50
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC programlanabilir
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Aralık
2...25 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
POM
Algılama yüzey malzemesi
POM
Ortam sıcaklığı
-30...60 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP65
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.