BCS011M
S-BCS S
Ürün Kodu:
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51
235,39 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Talep üzerine teslim süresi (genellikle: 3-4 hafta)
durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCS011F
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50
- Boyut
- Ø 30 x 96 mm
- Seri
- S04
- Montaj
- gömülü olmayan
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 5 Hz
- Hassasiyet
- ortama bağlı olarak öğretilebilir
- Fonksiyon
- Akıllı Seviye 100
- Ek özellikler
-
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi - Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- Algılama yüzey malzemesi
- PEEK
- Ortam sıcaklığı
- -10...85 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 12...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - IP derecesi
- IP68
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926