BCS006J

Mevcut

S-BCS S

Ürün Kodu:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Boyut
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seri
S01
Diş (A)
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kıskaçlı terminal
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Hassasiyet
ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik, Bağlantı vida dişi
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-30...125 °C
Maksimum nominal basınç
10 bar
Çalışma voltajı Ub
10th..35 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP67
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Adaptör

Priz konnektörler

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.