BOD0005

S-BOD 26K

Ürün Kodu:

BOD 26K-LB04-S115-C

Yükleniyor...
Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Arayüz
Analog, akım 4…20 mA doğrusal yükselen/düşen 2x PNP/NPN NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
1.5 x 3.25 mm 100 mm'de
Aralık
30...100 mm, ayarlanabilir
Hassasiyet
±0.25 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.25 FS
Çözünürlük
%0.1 FS
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.