BOS01EZ

S-BOS M18 D

Ürün Kodu:

BOS 18M-NA-ID20-S4

Yükleniyor...
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Arayüz
NPN Normalde açık (NO)
NPN Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Aralık
1...800 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
Cam, parlama önleyici
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Dağıtım kapsamı
Somun M18x1 (2x)
Kullanıcı el kitabı
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi

Universal montaj sistemi

Mekanik aksesuarlar

Tek uçlu kablo setleri

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.