BFS0001

Mevcut

S-BFS 26K

Ürün Kodu:

BFS 26K-PS-L01-S115

Yükleniyor...
Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Giriş fonksiyonu
Verici açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Renk öğretme (anahtarlama noktası)
Arayüz
3x PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Renk sensörü
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, sabit odaklı
Işın özelliği
Odaklı
Işık tipi
Beyaz ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 4 mm 22 mm'de
Aralık
12...32 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
12...28 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Tek uçlu kablo setleri

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.