- Seri
- 5K
- Boyut
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- Lazer kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 5 mm 3 m'de
- Aralık
- 0...30 m
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marka
- Global
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528