BLG0003

S-BL G

Ürün Kodu:

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Yükleniyor...
Seri
1-015
Boyut
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktif uzunluk AL 1
150 mm
Arayüz
Analog, voltaj 0…10 V
PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Işık ağı
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
En küçük parça tipik
t 0.5 x Sn durumunda 5.0, R 0 = 2.1 m
Aralık
0...2.1 m
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ECLASS 9.0
27-27-09-10
ECLASS 9.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.