BLT000A

Durduruldu

Lüminesans sensörler

Ürün Kodu:

BLT 31M-001-U-S92

Yükleniyor...

durdurulan

Seri
31M
Boyut
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Giriş fonksiyonu
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Arayüz
PNP/NPN NO/NC Analog, voltaj 0…5 V
Çalışma prensibi
Lüminesans sensörü
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, odaklı
Işın özelliği
Odaklı
Işık tipi
Mor ötesi ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 5 mm 100 mm'de
Aralık
0...100 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, boyalı
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..24 VDC
Onay/Uyumluluk
cETLus
CE
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • End of Life Announcement

  • Bertaraf

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.