BGL001P

S-BGL S

Ürün Kodu:

BGL 50A-005-S49

Yükleniyor...
Seri
A
Boyut
10 x 70 x 88 mm
Çatal açıklığı
50 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Microspot-LED kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, boyalı
Algılama yüzey malzemesi
Cam
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.