BOH0006

S-BOH D

Ürün Kodu:

BOH DK-G05-002-01-S49F

Yükleniyor...
Seri
G05
Boyut
Ø 5 x 12 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
ıraksak, maks. 3.5°
Işık tipi
Microspot-LED kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 5 mm 50 mm'de
Aralık
0...60 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1.00 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Montaj
Çap 5.0 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Sensör kafaları için amplifikatörler

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.