durdurulan
- Seri
- T16
- Boyut
- 34 x 10 x 10 mm
- Uygulama
-
Boru sensörü
Sıvı algılama - Arayüz
- amplifikatör anahtarlaması için
- Çalışma prensibi
- Optik sensör kafası
- Optik çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Benzersiz optik özellik
- Sıvıdan kaynaklanan kırılma
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, anodize, siyah
- Algılama yüzey malzemesi
- Epoksi
- Montaj
- Vida M3
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528