BOW004H

S-BOW A

Ürün Kodu:

BOW A-1208-DS-C-S75

Yükleniyor...
Seri
A
Boyut
18 x 170 x 140 mm
Aktif pencere (PL x AL)
120 × 80 mm
Arayüz
PNP dinamik Normalde açık (NO)
NPN dynamic Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Optik pencere sensörü
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, anodize, siyah
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Çift uçlu kablo setleri

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ECLASS 9.0
27-27-09-11
ECLASS 9.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.