BUS005U

S-BUS M30 P

Ürün Kodu:

BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Stil
Ø 47 mm
Proses bağlantısı
G 1"
Anahtarlama çıkışı
2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
PBT, TPU
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Aralık
200...5000 mm
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Maksimum nominal basınç
6 bar
Çalışma voltajı Ub
9...30 VDC
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.