- Stil
- Ø 47 mm
- Proses bağlantısı
- G 1"
- Analog çıkış
- Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Paslanmaz çelik (1.4571)
PBT, TPU - Algılama yüzey malzemesi
- PTFE
- Aralık
- 200...5000 mm
- Anahtarlama frekansı
- 5 Hz
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Tekrarlama hassasiyeti
- %± 0.15 FS
- Maksimum nominal basınç
- 6 bar
- Çalışma voltajı Ub
- 9...30 VDC
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916