BUS002C

S-BUS M18

Ürün Kodu:

BUS M18M1-XB-03/025-S92G

Yükleniyor...
Stil
Ø 18 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
Aralık
30...350 mm
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Koruyucu kapaklar/ koruyucu muhafaza

Evrensel braketler

Ayar yardım / ekipmanı

Tek uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.