BUS000L
Analog çıkışa sahip ultrasonik sensörler
Ürün Kodu:
BUS M18K0-XBFX-150-S04K
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BUS004M
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
- Analog çıkış
- Analog, akım 4…20 mA
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Algılama yüzey malzemesi
- Epoksi boş cam küre
- Aralık
- 200 ile 1500 mm
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE - Ortam sıcaklığı
- -15...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Tekrarlama hassasiyeti
- %0.2 FS
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916