BMF00A2
C slot için manyetik alan sensörlerimiz
Ürün Kodu:
BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
- Slot tipi
- C kanal
- Boyut
- 16.8 x 2.9 x 4.5 mm
- Çalışma prensibi
- Manyetik alan sensörü
- Bağlantı
- M8x1-erkek, 3-pin
- Kablo
- PUR, 0.3 m
- Uygulama
- Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu.
- Montaj
-
C kanal
SMC
Bimba
Schunk - Dış gövde malzemesi
- PA 12
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 7000 Hz
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916