BMF00C4

Mevcut

S-BMF 235

Ürün Kodu:

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Yükleniyor...
Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.3 m
Uygulama
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Montaj
T kanal içine üstten takılabilir
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Manyetik alan sensörleri için montaj braketleri

Mekanik aksesuarlar
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.