BMF008P
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Ürün Kodu:
BMF 307K-R-AS-L-3-03
- Slot tipi
- T kanal
- Boyut
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Çalışma prensibi
- Reed sviç (2-iletken)
- Kablo
- PVC, 3 m
- Dış gövde malzemesi
- LCP
- Anahtarlama çıkışı
- Reed sviç (2-iletken), polarize Normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 1000 Hz
- Çalışma voltajı Ub
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- Ortam sıcaklığı
- -20...70 °C
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916