BMF000A
Silindirik manyetik alan sensörleri
Ürün Kodu:
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Boyut
- Ø 6.5 x 30 mm
- Çalışma prensibi
- Manyetik alan sensörü
- Bağlantı
- M8x1-erkek, 3-pin
- Kablo
- PUR, 0.3 m
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Anahtarlama çıkışı
- NPN normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 10000 Hz
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
EAC
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916