BMF0022

S-BMF 12

Ürün Kodu:

BMF 12M-PS-D-2-S4

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 50 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Mekanik aksesuarlar

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.