- Boyut
- 33 x 8 x 51 mm
- Dış gövde malzemesi
- PA 6.6
- Aralık
- 1.1 mm
- Anahtarlama frekansı
- 1. Anahtarlama pozisyonu: 500 Hz
- Montaj
- gömme montaj için
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminaller
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900