BSI0004

Mevcut

S-BSI R11

Ürün Kodu:

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

Yükleniyor...
Ölçme prensibi
Sıvı
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
0...360°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım 4…20 mA
Çözünürlük
≤ 0.01 °
Hassasiyet
%±0.1 FS min. 0.1 °
Bağlantı
Konnektör, M8x1
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.3
27-27-07-90
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.