BSI0009

S-BSI R65

Ürün Kodu:

BSI R65K0-XB-MYS090-S115

Yükleniyor...
Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
2
Ölçüm aralığı
-90...90°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
2x Analog, akım 4…20 mA
Çözünürlük
≤ 0.01 °
Hassasiyet
±0.2°
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Dış gövde malzemesi
Plastik
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ek metin
Merkezleme mesafesi yatay konumdan başlayarak ±5° ile sınırlıdır
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.3
27-27-07-90
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.