BSP0037
Dijital basınç sensörleri
Ürün Kodu:
BSP B020-EV003-A01A0B-S4
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BSP00Y6
BSP B020-EV009-P00S2B-S4
- Ölçüm aralığı
- 0...20 bar
- Hassasiyet
- %±0.5 FSO BFSL
- Aşırı yük basıncı
- 40 bar
- Patlama basıncı
- 70 bar
- Çalışma voltajı Ub
- 18...36 VDC
- Analog çıkış
- Analog, voltaj 0…10 V
- Anahtarlama çıkışı
- NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Proses bağlantısı
- G 1/4" (DIN 3852)
- Proses bağlantı malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4301)
- Conta malzemesi
- Fluoroelastomer
- Dış gövde malzemesi
-
Paslanmaz çelik (1.4301)
PA 6.6 - ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
- -40...125 °C
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410