BSP00LR
Dijital basınç sensörleri
Ürün Kodu:
BSP V050-HV002-D00S1B-S4-001
durdurulan
Alternatif ürün
BSP00Z0
BSP V050-HV009-P00S2B-S4-001
- Ölçüm aralığı
- –1...50 bar
- Hassasiyet
- %±0.5 FSO BFSL
- Aşırı yük basıncı
- 150 bar
- Patlama basıncı
- 150.00 bar
- Çalışma voltajı Ub
- 18...36 VDC
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Anahtarlama çıkışı
- 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Proses bağlantısı
- G 1/2"
- Proses bağlantı malzemesi
- PVDF
- Conta malzemesi
- Fluoroelastomer
- Dış gövde malzemesi
-
PA
PA 6.6 - ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
- -25...125 °C
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410