BSP00F3

S-BSP T

Ürün Kodu:

BSP B400-DV004-A06A1A-S4

Yükleniyor...
Ölçüm aralığı
0...400 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
1200 bar
Patlama basıncı
1500 bar
Çalışma voltajı Ub
8...32 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Proses bağlantısı
G 1/4" (DIN 3852)
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Conta malzemesi
yok, kaynaklı
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-40...125 °C
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.