Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m
- Versiyon
- Işık şeridi
- Boyut
- 13 x 197.5 x 18 mm
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Maksimum yük çekişi
- 300 mA, 500 mA (Boost mode)
- Çalışma modu
-
Normal
Yükleme - Dijital girişler
- Tetikleyici
- Malzeme
-
Alüminyum anodize, siyah
Cam - Aydınlatma alanı
- 160 x 10 mm
- Işık tipi
- LED beyaz ışık
- Ortam sıcaklığı
- -10...55 °C
- Onay/Uyumluluk
- CE
- IP derecesi
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.0
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000