Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Fonksiyon
-
1 kHz'e kadar frekans monitörü
400 mA değerine kadar anahtarlamalı amplifikatör - Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Dijital girişler
- NPN
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1
- Sensör bağlantısı
- M12x1-dişi, 4-pin
- Dış gövde malzemesi
-
PBT
PA - Boyut
- Ø 20 x 60 mm
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-14
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-14
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008