BIS007L
LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (70/455kHz)
Ürün Kodu:
BIS C-323/10-S4
199,69 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Boyut
- Ø 30 x 70.5 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Bağlantı
- M12x1-erkek
- Dış gövde malzemesi
- 1.4305 paslanmaz çelik, 1.4305 paslanmaz çelik
- Depolama sıcaklığı
- -20...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Ölçüm verisi
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710