BIS007T
LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (70/455kHz)
Ürün Kodu:
BIS C-325/10-S4
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Boyut
- Ø 18 x 45 mm
- Montaj
-
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme - Anten tipi
- yuvarlak
- Bağlantı
- M12x1-erkek
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4571), Paslanmaz çelik (1.4571)
- Depolama sıcaklığı
- -20...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Ölçüm verisi
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710