BIS008E
LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (70/455kHz)
Ürün Kodu:
BIS C-355/05-S92
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Boyut
- 120 x 60 x 240 mm
- Montaj
- temiz bölge ile (çelikte)
- Anten tipi
- Manyetik çubuk
- Dış gövde malzemesi
- PC
- Depolama sıcaklığı
- -20...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710