BIS0099

Mevcut

LF işlemci üniteleri (70/455 kHz)

Ürün Kodu:

BIS C-6002-019-650-03-KL2

Yükleniyor...
Product group
LF (70/455 kHz)
Arayüz
Profibus DP Slave galvanik olarak izole edilmiş
Desteklenen RFID teknolojileri
LF 70/455 kHz (BIS C )
Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
2
Çalışma voltajı Ub
19.2...28.8 VDC
Dış gövde malzemesi
ABS
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP65, Okuma/yazma kafası ile
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Bağlantı
Uç şeridi, 19 kutup
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

RFID sistemleri için braketler

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Kablo Montaj Konnektörleri

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.