2.673,34 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
Do not use for new projects, alternative below:
Alternatif ürün
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Arayüz
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2-bağlantı noktası Sviç
- Desteklenen RFID teknolojileri
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
- 2
- Çalışma voltajı Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP65, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Bağlantı
-
dişi, 4-pin, D-kodlu
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
erkek, 5-pin
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710