BIS00HC
Entegre işlemci ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (70/455 kHz)
Ürün Kodu:
BIS C-60R-002-08P-PU-05
durdurulan
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Boyut
- Ø 30 x 95 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Bağlantı
- Kablo (kılıflı), 15-kutup, 5.00 m, PU
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Arayüz
- 8x8 bit paralel
- Ortam sıcaklığı
- 0...50 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710