BIS0048

HF veri taşıyıcıları (13,56 MHz)

Ürün Kodu:

BIS M-122-01/A

Yükleniyor...
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 10 x 4.5 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
4 Byte
Hafıza tipi
EEPROM
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
752 Byte
Depolama sıcaklığı
-25...85 °C
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Dış gövde malzemesi
PA 12, PU içine gömülü
IP derecesi
IP67
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.