durdurulan
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- 32 x 11 x 52 mm
- Anten tipi
- yuvarlak
- UID seri numarası, salt okunur
- 8 Byte
- Hafıza tipi
- FRAM
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
- DIN ISO 15693 (High Memory)
- Kullanıcı verileri, okuma / yazma
- 131072 Byte
- Depolama sıcaklığı
- -25...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- Dış gövde malzemesi
- PBT, GF
- IP derecesi
- IP67
- Montaj
-
metal içermez (temiz bölge)
metalde - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710