BIS00M8

HF veri taşıyıcıları (13,56 MHz)

Ürün Kodu:

BIS M-140-02/A-M8

Yükleniyor...
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 22 x 31 mm
Anten tipi
yuvarlak
UID seri numarası, salt okunur
8 Byte
Hafıza tipi
FRAM
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
2000 Byte
Depolama sıcaklığı
-25...95 °C
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Dış gövde malzemesi
Çelik, Veri taşıyıcısı: PA 12-GF30, kaplamalı
IP derecesi
IP68
IPx9K
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.