- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- Ø 12 x 65 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Bağlantı
- erkek, 4-pin
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC Özel Radyo Ekipmanları
-
Veri Sayfası
-
Ölçüm verisi
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710