BIS00LJ
Entegre işlemci ünitesi bulunan HF okuma/yazma kafaları (13,56 kHz)
Ürün Kodu:
BIS M-400-045-002-07-S4
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- Ø 30 x 109.5 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri GİRİŞ
- 10 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 10 bytes
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC Yalnızca LPS / Sınıf 2'yi destekler
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Ölçüm verisi
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
![](https://img.youtube.com/vi/HdoZxG5jjq0/default.jpg)
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710