BAE00JM

HF haberleşme modülleri (13,56 MHz)

Ürün Kodu:

BIS Z-GW-001-TCP

Yükleniyor...
Boyut
107 x 33 x 109 mm
Arayüz
Ethernet TCP/IP
Yardımcı arayüzler
Alt ağ 16 (RS485)
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP30
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
FCC Part 15
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.