BAE00JH
HF haberleşme modülleri (13,56 MHz)
Ürün Kodu:
BIS Z-GW-001-DNT
durdurulan
- Boyut
- 107 x 33 x 112 mm
- Arayüz
- DeviceNet;USB 2.0 galvanik olarak izole edilmiş
- Yardımcı arayüzler
- Alt ağ 16 (RS485)
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Döküm
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP30
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
FCC Part 15
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710