BIS0168

UHF veri taşıyıcıları (860...960 MHz)

Ürün Kodu:

BIS U-155-M2/CAA

Yükleniyor...
Product group
UHF (860...960 MHz)
Çalışma frekansı
860…960 MHz
Boyut
27 × 97 mm
Hafıza tipi
EEPROM
Kullanıcı verileri, okuma / yazma
512 Bit
EPC hafıza, oku / yaz
128 Bit
TID hafıza, salt okunur
96 Bit
Anten tipi
Dipol
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Depolama sıcaklığı
-40...85 °C
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Dış gövde malzemesi
Kağıt
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.