- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Arayüz
- CC-Link
- Desteklenen RFID teknolojileri
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM) - Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
- 4
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC LPS Sınıf 2
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP65, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Bağlantı
-
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
7/8"-erkek, 5-pin
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710