BAE0036
DIN Ray montajlı güç kaynakları
Ürün Kodu:
BAE PS-XA-1W-12-015-001
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
durdurulan
- Boyut
- 22.5 x 90 x 114 mm
- Versiyon
- DIN ray
- Montaj
- DIN ray montajı
- Dış gövde malzemesi
- Plastik
- Bağlantı
- Terminal, 0.25 mm²...2.5 mm²
- Giriş voltajı
- 100…240 V AC, 1-faz
- Nominal DC çıkış voltajı
- 12 V
- Nominal çıkış akımı
- 1.5 A
- IP derecesi
- IP20
- Onay/Uyumluluk
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Ortam sıcaklığı
- -20...70 °C
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004