BAE003H
DIN Ray montajlı güç kaynakları
Ürün Kodu:
BAE PS-XA-1W-12-100-003
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Boyut
- 40.5 x 124.5 x 116.6 mm
- Versiyon
- DIN ray
- Montaj
- DIN ray montajı
- Dış gövde malzemesi
- Metal
- Bağlantı
- Terminal, 0.25 mm²...4 mm²
- Giriş voltajı
- 115/230 V AC otomatik seçim
- Nominal DC çıkış voltajı
- 12 V
- Nominal çıkış akımı
- 10 A
- IP derecesi
- IP20
- Onay/Uyumluluk
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Ortam sıcaklığı
- -35...70 °C
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004