durdurulan
Alternatif ürün
BAE010N
BDD 750-1S01-000-203-2-A
- Fonksiyon
- Ekran modülü
- Giriş sayısı
- 2
- Çıkış sayısı
- 2
- Dijital çıkışlar
- 2x Röle
- Enkoder beslemesi
- 5 V/24 V, maks. 300 mA
- Ortam sıcaklığı
- 0...50 °C
- IP koruma (ön dış gövde)
- IP64
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - Panel kesimi
- 68 x 138 mm
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ECLASS 9.0
- 27-33-01-90
- ECLASS 9.1
- 27-33-02-01
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000